W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Gniazdo | ISO7368 BD-10-2-A |
---|---|
Qmax zaworów [l/min] | 1 800 |
Rodzina produktów | LLCM-CAE 40 |
Rozmiar nom. | 40 |
Pmax [bar] | 350 |
Materiał uszczelniający | NBR |
M20003657 | LLCM |
M20003659 | X |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 6 |
M20003636 | 1 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 1 |
Projekt | Zawory z wkładem (logiczne) |
M20003676 | 60 |