W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Przesterowanie ręczne CX | Bez przesterowania ręcznego |
---|---|
Monitoring pozycji przełączania CX | Bez wyświetlacza poz. przełączania |
Kod modelu CX | CX08M (2/2 - F) |
Uszczelka gniazda zaworu | PTFE |
Uszczelka, dynamiczna | PTFE |
Uszczelka, statyczna | FPM |
Materiał obudowy CX | Mosiądz |
Rozmiar złącza CX | G 1/2 |
Wielkość nominalna DN CX | 20 |
Ciśnienie nominalne – CX | 0–160 barów |
Funkcja przełączania CX | NC |
Seria CX | 2/2-drogowy moduł |
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(0.8 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Broszura produktowa
PL
(0.53 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Broszura produktowa
EN
(0.53 MB)