CX08M-2/2-F/C-2/20/160/034-1X

Numer części
3969222
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
Przesterowanie ręczne CX Bez przesterowania ręcznego
Monitoring pozycji przełączania CX Bez wyświetlacza poz. przełączania
Kod modelu CX CX08M (2/2 - F)
Uszczelka gniazda zaworu PTFE
Uszczelka, dynamiczna PTFE
Uszczelka, statyczna FPM
Materiał obudowy CX Mosiądz
Rozmiar złącza CX G 3/4
Wielkość nominalna DN CX 20
Ciśnienie nominalne – CX 0–160 barów
Funkcja przełączania CX NC
Seria CX 2/2-drogowy moduł
Zatwierdzenie / certyfikat testu Bez zatwierdzenia

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(0.8 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Broszura produktowa PL

(0.53 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Broszura produktowa EN

(0.53 MB)