FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP

Numer części
3961116
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
Inne funkcje Brak
Punkty przełączania 1SP
Materiał, złącze, FSK Aluminium
Konstrukcja złącza FSK Bok (M8x1 – 3P)
Ciśnienie nominalne [MPa] 0,05
Ciśnienie nominalne [bar] 0,5
Ochrona powierzchni Stal, ocynkowana (śr. + nakrętka)
Nakrętka montażowa Z (nakrętka moc.)
Płyta kontrastowa HYDAC
Śruba mocująca FSK M12
Dodatkowa funkcja (+ śruba banjo) Bez
Materiał, rama, FSK Stal nierdzewna
Materiał rury Szkło
Geometria rury Okrągły
Funkcja przełączania FSK Zestyk przełączny (zmiana)
Konstrukcja złącza wtykowego FSK M8x1 – (3 bieg.)
Uszczelka / o-ring 0
Materiał, o-ring / tarcza uszczelniająca NBR
Wielkość nom. FSA/FSK 127
Model, FSA / FSK FSKV
Zatwierdzenie / certyfikat testu Bez zatwierdzenia

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(0.85 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Wskaźnik poziomu Wskaźnik poziomu z sygnalizacją elektrycznąWyłącznik termiczny
Broszura produktowa PL

(0.68 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Broszura produktowa EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Broszura produktowa PL

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Broszura produktowa EN

(3.22 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Broszura produktowa PL

(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Broszura produktowa EN

(0.67 MB)