FAM-10/15-X-1-A-05-R-H-C1-AC1-2

Numer części
3946160
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dane uzupełniające V=Viton
Technika pomiarowa AC=z AS i CS
Dokładność filtracji Z=bez elementu filtracyjnego
Materiał filtra Z=bez
Napięcie A=400 V – 50 Hz – 3-faz.
Wersja 3=stacjonarny z grzałką
Czynnik roboczy X=ciecze HFD
Wielkość i przepływ nominalny 10/15=15l/min

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FAM10-95 2/2 Comfort Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(4.12 MB)

FAM10/15 Instrukcja obsługi i konserwacj
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(3.46 MB)

FAM10-95 2/2 Sterownik Comfort Instrukcj
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(3.54 MB)