4WMH 6 D-F 01/V

Numer części
3931978
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
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Zatrzask
Przesterowanie ręczne Nie
Zasada działania Zawór kierunkowy 4/2
Sterowanie Ręczny
Seria zaworu 4WMH 6 D-F
Gniazdo ISO 4401-03-02-0-05
Qmax zaworów [l/min] 75
Rodzina produktów 4WMH 6 D
Typ elementu złącznego Bez cewki
Zakres ciśnienia P [bar] 0 - 350
Cewka Bez cewki
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 75
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 75
Rozmiar nom. 6
Oznaczenie obiektu 4WMH 6 D-F 01/V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 3931978
Numer części, cewka -
Projekt Montaż na kolektorze

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Broszura produktowa PL

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Broszura produktowa EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)