WK08X-01R-C-N-0

Numer części
3883259
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
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Zatrzask
Przesterowanie ręczne Nie
Zasada działania Zawór kierunkowy 4/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WK08X-01R
Konstrukcja cewki 40-1836
Gniazdo FC08-4
Qmax zaworów [l/min] 17
Rodzina produktów WK08X
Typ elementu złącznego Bez cewki
Zakres ciśnienia P [bar] 0 - 350
Cewka Bez cewki
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 17
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 17
Rozmiar nom. 8
Oznaczenie obiektu WK08X-01R-C-N-0
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3883259
Numer części, cewka -
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WK08X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa PL

(0.33 MB)

WK08X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa EN

(0.33 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)