LLCM-CAE 32 B6 EU 60

Numer części
3858456
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
Gniazdo ISO7368 BC-09-2-A
Qmax zaworów [l/min] 890
Rodzina produktów LLCM-CAE 32
Rozmiar nom. 32
Pmax [bar] 350
Materiał uszczelniający NBR
M20003657 LLCM
M20003659 X
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 6
M20003636 1
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 1
Projekt Zawory z wkładem (logiczne)
M20003676 60