HRBGS 3 A 25-32 TPE73 ST M BL

Numer części
3843688
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
Zastosowanie, zacisk Mocowanie rury, Przewód + mocowanie węża
Rura ExDø -D1-zacisk Buegu[mm] 25
Rura ExDø -D2-zacisk Buegu[mm] 32
Rozmiar, zacisk Buegu Rozmiar 3
Opis części, zacisk Buegu Montaż A

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
HYDAC Clamps
Broszura produktowa PL

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Broszura produktowa EN

(0.53 MB)