W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Przesterowanie ręczne CX | Bez przesterowania ręcznego |
---|---|
Monitoring pozycji przełączania CX | Bez wyświetlacza poz. przełączania |
Oprawa montażowa CX | Bez oprawy montażowej |
Kod modelu CX | CX EX 2/2 |
Uszczelka gniazda zaworu | FPM |
Uszczelka, dynamiczna | PTFE |
Uszczelka, statyczna | FPM |
Połączenie elektryczne, elektromagnes główny | Z GSD EN 175301-803 (WS) |
Pobór mocy [W] | 23 |
Napięcie elektromagnesu głównego [V] | 24 VDC |
Wartość Kv, CX, bezp. dział. [m³/h] | 2,5 |
Materiał obudowy CX | Mosiądz |
Rozmiar złącza CX | G 1/2 |
Wielkość nominalna DN CX | 10 |
Ciśnienie nominalne – CX | 0–20 barów |
Funkcja przełączania CX | NC |
Seria CX | 2/2-drogowy |
Zatwierdzenie / certyfikat testu | ATEX |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Broszura produktowa
PL
(0.62 MB)

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Broszura produktowa
EN
(0.62 MB)