4WERA 10 D S01-12DG/V

Numer części
3803743
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
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Monitoring pozycji przełączania
Przesterowanie ręczne Nie
Zasada działania Zawór kierunkowy 4/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu 4WERA 10 D
Gniazdo ISO 4401-05-04-0-05
Qmax zaworów [l/min] 120
Rodzina produktów 4WERA 10 D
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zakres ciśnienia P [bar] 0 - 320
Cewka 12 VDC
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 120
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 120
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu 4WERA 10 D S01-12DG/V
Pmax [bar] 320
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 3803743
Numer części, cewka NA ZAPYTANIE
Projekt Montaż na kolektorze

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
Broszura produktowa PL

(1.25 MB)

4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
Broszura produktowa EN

(1.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)