W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Porty | SAE, gwint metryczny |
---|---|
Położenie, porty 1 | Promieniowy |
Uszczelnienia | Viton |
Wał | Wał z wpustem ISO Ø32 mm |
Kołnierz montażowy | Kołnierz montażowy SAE D 2-otworowy |
Kierunek obrotu | Obrót w prawo |
Przemieszczenie | 250 |
Rozmiar | PGI103-6 |