PVV103-1-32FHRMA-2500 *

Numer części
3799935
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
Napęd przelotowy Pojedynczy z przygotowaniem do napędu przelotowego
Położenie, porty 1 Promieniowy
Kontroler Zawór redukcji ciśnienia
Uszczelnienia NBR
Wał Wał z wpustem ISO Ø25 mm
Kołnierz montażowy Kołnierz montażowy ISO Ø100 4-otworowy
Kierunek obrotu Obrót w prawo
Przemieszczenie 32
Zakres ustawień 20–250
Rozmiar PVV103-1