PVV103-05-16FHRMAPCLS002-2500 *

Numer części
3799928
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
Napęd przelotowy Pojedynczy z przygotowaniem do napędu przelotowego
Położenie, porty 1 Promieniowy
Kontroler Zawór redukcji ciśnienia ze zdalnym sterowaniem, Sterowanie z wykrywaniem obciążenia
Uszczelnienia NBR
Wał Wał z wpustem ISO Ø20 mm
Kołnierz montażowy Kołnierz montażowy ISO Ø80 4-otworowy
Kierunek obrotu Obrót w prawo
Przemieszczenie 16
Zakres ustawień 20–250
Rozmiar PVV103-05