W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Napęd przelotowy | Pojedynczy z przygotowaniem do napędu przelotowego |
---|---|
Położenie, porty 1 | Promieniowy |
Kontroler | 2-st.press. adj.1st.fixed |
Uszczelnienia | NBR |
Wał | Wał z wpustem ISO Ø20 mm |
Kołnierz montażowy | Kołnierz montażowy ISO Ø80 4-otworowy |
Kierunek obrotu | Obrót w prawo |
Przemieszczenie | 16 |
Zakres ustawień | 20–250 |
Rozmiar | PVV103-05 |