WS08C-01-C-N-24DG

Numer części
3778048
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
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Zasada działania Zawór kierunkowy 3/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WS08C-01
Konstrukcja cewki 50-1836
Gniazdo FC08-3
Qmax zaworów [l/min] 22
Rodzina produktów WS08C
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zakres ciśnienia P [bar] 0 - 350
Cewka 24 VDC
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 22
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 22
Rozmiar nom. 8
Oznaczenie obiektu WS08C-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3778048
Numer części, cewka 915142
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WS08C-01 3/2-way solenoid directional valve
Broszura produktowa PL

(0.32 MB)

WS08C-01 3/2-way solenoid directional valve
Broszura produktowa EN

(0.32 MB)

WS08C-45 3/2 Directional Poppet Valve, Low Temperature Application
Broszura produktowa PL

(0.79 MB)

WS08C-45 3/2 Directional Poppet Valve, Low Temperature Application
Broszura produktowa EN

(0.79 MB)

LM06W-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Broszura produktowa PL

(0.42 MB)

LM06W-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Broszura produktowa EN

(0.42 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)