DB10-01-C-N-130V65

Numer części
3760279
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] 45
Standard Zawór zwalniający
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo FC10 -2
Qmax zaworów [l/min] 60
Rodzina produktów DB10
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 20 - 345
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 60
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 20 - 90
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu DB10-01-C-N-130V65
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3760279
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DB10-01 Pressure Relief Valve
Broszura produktowa PL

(0.23 MB)

DB10-01 Pressure Relief Valve
Broszura produktowa EN

(0.23 MB)

DB10PY-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa PL

(0.4 MB)

DB10PY-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa EN

(0.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)