W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Ciśnienie nominalne [MPa] | 0,05 |
---|---|
Ciśnienie nominalne [bar] | 0,5 |
Ochrona powierzchni | Stal, ocynkowana (śr. + nakrętka) |
Nakrętka montażowa | Z (nakrętka moc.) |
Śruba mocująca, FSA | M12 |
Płyta kontrastowa | HYDAC z termometrem |
Materiał, rama, FSA | Aluminium |
Materiał, złącze, FSA | PA |
Dodatkowa funkcja (+ śruba banjo) | Bez |
Materiał rury | Szkło |
Geometria rury | Okrągły |
Uszczelka / o-ring | 0 |
Materiał, o-ring / tarcza uszczelniająca | FPM |
Wielkość nom. FSA/FSK | 127 |
Model, FSA / FSK | FSA |
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Broszura produktowa
PL
(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Broszura produktowa
EN
(0.55 MB)