FSA-0127-2.11003/N-/M12.200

Numer części
3746597
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
Ciśnienie nominalne [MPa] 0,05
Ciśnienie nominalne [bar] 0,5
Ochrona powierzchni Stal nierdzewna (śr. + nakrętka)
Nakrętka montażowa Z (nakrętka moc.)
Śruba mocująca, FSA M12
Płyta kontrastowa Neutralny
Materiał, rama, FSA Stal nierdzewna
Materiał, złącze, FSA PA
Dodatkowa funkcja (+ śruba banjo) Bez
Materiał rury Szkło
Geometria rury Okrągły
Uszczelka / o-ring 0
Materiał, o-ring / tarcza uszczelniająca FPM
Wielkość nom. FSA/FSK 127
Model, FSA / FSK FSA
Zatwierdzenie / certyfikat testu Bez zatwierdzenia

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Broszura produktowa PL

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Broszura produktowa EN

(0.55 MB)