DB4E-01X-200FP170

Numer części
3742029
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] 170
Standard Zawór zwalniający
Typ regulacji Narzędzie z nasadką uszczelniającą
Gniazdo 06020
Qmax zaworów [l/min] 30
Rodzina produktów DB4E
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 4 - 630
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 30
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 10 - 200
Rozmiar nom. 4
Oznaczenie obiektu DB4E-01X-200FP170
Pmax [bar] 630
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 3742029
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DB4E Zawór przelewowy/bezpieczeństwa
Broszura produktowa PL

(0.37 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Broszura produktowa EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)