RSM12121-01-C-N-3-X240V

Numer części
3731747
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
Rozdzielczość 120
Zasada działania Zawór równoważący
Współczynnika pilota 3
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo 12121
Qmax zaworów [l/min] 140
Rodzina produktów RSM12121
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 120 - 420
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 140
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 120 - 240
Rozmiar nom. 12
Pmax [bar] 420
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający NBR
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RSM12121 Counter Balance Valve
Broszura produktowa PL

(0.49 MB)

RSM12121 Counter Balance Valve
Broszura produktowa EN

(0.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)