ZW-DW06-01-PTAB-8-V

Numer części
3719986
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Różn. ciśnień sterowania [bar] 8
Standard Waga ciśnieniowa
Zawór pozycyjny 3-drogowy kompensator ciśnieniowy
Typ regulacji Bez regulacji
Gniazdo ISO 4401-03-02-0-05
Qmax zaworów [l/min] 40
Rodzina produktów ZW-DW06
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 4 - 33
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 40
Rozmiar nom. 6
Oznaczenie obiektu ZW-DW06-01-PTAB-8-V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 3719986
Projekt Płyty wielowarstwowe

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Broszura produktowa PL

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Broszura produktowa EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)