WSM03230C-01-C-V-230AG

Numer części
3711372
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
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Zasada działania Zawór kierunkowy 3/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WSM03230C-01
Konstrukcja cewki 50-1836
Gniazdo 03230
Qmax zaworów [l/min] 12
Rodzina produktów WSM03230C
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zakres ciśnienia P [bar] 0 - 500
Cewka 230 V AC
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 12
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 12
Rozmiar nom. 3
Oznaczenie obiektu WSM03230C-01-C-V-230AG
Pmax [bar] 500
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 3711372
Numer części, cewka 3019736
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WSM03230C-01 Rozdzielacz zaworowy 3/2-drogowy
Broszura produktowa PL

(0.36 MB)

WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa EN

(0.45 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Broszura produktowa PL

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Broszura produktowa EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)