PDMC12S30P-01-C-N-45-12PN-5.2

Numer części
3677472
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
Cewka Proporcjonalny 12 V
Natężenie przepływu odbiornika, prod.F 0 - 100
Funkcja Zawór redukcyjny proporcjonalny
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Sterowanie Proporcjonalny
Konstrukcja cewki 0
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo 12S30
Qmax zaworów [l/min] 100
Rodzina produktów PDMC12S30P
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 0 - 45
Typ elementu złącznego Złącze wtykowe niemieckie
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 0 - 45
Rozmiar nom. 12
Pmax [bar] 60
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji Kompaktowy
Materiał uszczelniający NBR
Numer części, cewka -
Projekt Zawory z wkładem

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)