RSM10121-01-C-N-2-M240V

Numer części
3673300
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
Rozdzielczość 40
Zasada działania Zawór równoważący
Współczynnika pilota 2
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo 10121
Qmax zaworów [l/min] 60
Rodzina produktów RSM10121
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 27 - 420
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 60
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 120 - 240
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu RSM10121-01-C-N-2-M240V
Pmax [bar] 420
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3673300
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RSM10121 Counterbalance Valve
Broszura produktowa PL

(1.03 MB)

RSM10121 Counterbalance Valve
Broszura produktowa EN

(1.03 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)