W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Napęd przelotowy | Pojedyncza pompa |
---|---|
Porty | SAE, gwint metryczny |
Położenie, porty 1 | Promieniowy |
Kontroler | Zawór redukcji ciśnienia, Sterowanie zasilaniem |
Uszczelnienia | NBR, WDR-Viton |
Wał | Wał z wpustem ISO Ø50 mm |
Kołnierz montażowy | Kołnierz montażowy ISO Ø180 4-otworowy |
Kierunek obrotu | Obrót w prawo |
Przemieszczenie | 180 |
Zakres ustawień | Bez |
Rozmiar | PPV102 |