PPV102-63-10NRSV4000-5200 *

Numer części
3667971
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
Napęd przelotowy Pojedyncza pompa
Porty SAE, gwint metryczny
Położenie, porty 1 Promieniowy
Kontroler Zawór redukcji ciśnienia
Uszczelnienia NBR, WDR-Viton
Wał Wał z wpustem ISO Ø32 mm
Kołnierz montażowy Kołnierz montażowy ISO Ø125 4-otworowy
Kierunek obrotu Obrót w prawo
Przemieszczenie 63
Zakres ustawień Bez
Rozmiar PPV102