DZM12131PE-01-C-N-125V

Numer części
3658119
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
Dodatkowa funkcja Ze złączem rozprężającym
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Ciśnieniowy zawór sekwencyjny
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo 12131
Qmax zaworów [l/min] 200
Rodzina produktów DZM12131PE
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 5 - 350
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 200
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 5 - 125
Rozmiar nom. 12
Oznaczenie obiektu DZM12131PE-01-C-N-125V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3658119
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Broszura produktowa PL

(0.45 MB)

DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Broszura produktowa EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)