W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Napęd przelotowy | Pojedyncza pompa |
---|---|
Porty | SAE, BSPF/metryczny |
Położenie, porty 1 | Osiowy |
Kontroler | Sterowanie zasilaniem |
Uszczelnienia | Viton |
Wał | Wał z wpustem SAE C |
Kołnierz montażowy | Kołnierz montażowy SAE C 4-otworowy |
Kierunek obrotu | Obrót w prawo |
Przemieszczenie | 56 |
Zakres ustawień | Bez |
Rozmiar | PPV100 |