WSM06020Z-70-C-N-0

Numer części
3590847
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
Model Działanie bezpośrednie
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Zasada działania Zawór kierunkowy 2/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WSM06020Z-70
Konstrukcja cewki 40-1836
Gniazdo 06020
Qmax zaworów [l/min] 3
Rodzina produktów WSM06020Z-70
Typ elementu złącznego Bez cewki
Zakres ciśnienia P [bar] 0 - 350
Cewka Bez cewki
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 3
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 3
Rozmiar nom. 6
Oznaczenie obiektu WSM06020Z-70-C-N-0
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3590847
Numer części, cewka -
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WSM06020Z-70 2/2 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa PL

(0.3 MB)

WSM06020Z-70 2/2 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)