WSM20121V-01-C-N-0

Numer części
3588154
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
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Zasada działania Zawór kierunkowy 2/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WSM20121V-01
Konstrukcja cewki 40-1836
Gniazdo 20121
Qmax zaworów [l/min] 350
Rodzina produktów WSM20121V
Typ elementu złącznego Bez cewki
Zakres ciśnienia P [bar] 5 - 420
Cewka Bez cewki
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 17.5 - 350
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 17.5 - 350
Rozmiar nom. 20
Oznaczenie obiektu WSM20121V-01-C-N-0
Pmax [bar] 420
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3588154
Numer części, cewka -
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa PL

(0.29 MB)

WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)