CX CBV-15-120-G1-F-P-24V-M12

Numer części
3587571
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
Kod modelu CX CX CBV
Uszczelka, statyczna FPM
Wartość Kv, CX, bezp. dział. [m³/h] 6
Materiał obudowy CX Stal, ocynkowana
Rozmiar złącza CX G 1
Wielkość nominalna DN CX 15
Ciśnienie nominalne – CX 5–120 barów
Seria CX 2/2-drogowy
Zatwierdzenie / certyfikat testu Bez zatwierdzenia

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Broszura produktowa PL

(1.3 MB)

CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Broszura produktowa EN

(1.3 MB)