PPV102-360-10NRS-4L00-0-8200 *

Numer części
3575106
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
Napęd przelotowy Pojedyncza pompa
Porty SAE, gwint metryczny
Położenie, porty 1 Promieniowy
Kontroler Sterowanie z wykrywaniem obciążenia
Uszczelnienia NBR, WDR-Viton
Wał Wał z wpustem ISO Ø60 mm
Kołnierz montażowy Kołnierz montażowy ISO Ø180 4-otworowy
Kierunek obrotu Obrót w prawo
Przemieszczenie 360
Zakres ustawień Bez
Rozmiar PPV102