W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Napęd przelotowy | Pojedyncza pompa |
---|---|
Porty | SAE, gwint metryczny |
Położenie, porty 1 | Promieniowy |
Kontroler | Sterowanie z wykrywaniem obciążenia |
Uszczelnienia | NBR, WDR-Viton |
Wał | Wał z wpustem ISO Ø55 mm |
Kołnierz montażowy | Kołnierz montażowy ISO Ø200 4-otworowy |
Kierunek obrotu | Obrót w prawo |
Przemieszczenie | 280 |
Zakres ustawień | Bez |
Rozmiar | PPV102 |