W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Porty | SAE, gwint metryczny |
---|---|
Położenie, porty 1 | Promieniowy |
Uszczelnienia | Viton |
Wał | Wał z wpustem ISO Ø20 mm |
Kołnierz montażowy | Kołnierz montażowy SAE A 2-otworowy |
Kierunek obrotu | Obrót w prawo |
Przemieszczenie | 11 |
Rozmiar | PGI102-2 |