P4WERE 06 E30 D01-24PG E0A/V

Numer części
3565233
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
Cewka Proporcjonalny 24 V
Natężenie przepływu odbiornika, prod.F 0 - 80
Funkcja Zawór kierunkowy proporcjonalny
Typ, przesterowanie ręczne Ukryty przesterowanie ręczne    
Model Standard
Przesterowanie ręczne Tak
Sterowanie Proporcjonalny
Konstrukcja cewki OBE
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo ISO 4401-03-02-0-05
Qmax zaworów [l/min] 80
Rodzina produktów P4WERE 6 E
Typ elementu złącznego Z elektroniką pokładową
Zasada działania Zawór cewkowy
Rozmiar nom. 6
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części, cewka -
Projekt Montaż na kolektorze

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
P4WERE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Broszura produktowa PL

(1.42 MB)

P4WERE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Broszura produktowa EN

(1.42 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Oprogramowanie PL

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Oprogramowanie EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)