W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Rodzaj akumulatora | SN360…C |
---|---|
Preferowane modele | Nie |
Taśma ø – D [mm] | 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 |
Izolacja zacisku taśmowego | Z izolacją |
Szerokość taśmy [mm] | 30 |
Wersja z / bez wspornika | Ze wspornikiem |
Wersja prosta / zaokrąglona | Wersja zaokrąglona |