W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Kod modelu CX | CX DBV |
---|---|
Uszczelka, statyczna | FPM |
Wartość Kv, CX, bezp. dział. [m³/h] | 8,3 |
Materiał obudowy CX | Stal nierdzewna V2A / 1.4305 |
Rozmiar złącza CX | G 1 |
Wielkość nominalna DN CX | 15 |
Ciśnienie nominalne – CX | 5–64 barów |
Seria CX | 2/2-drogowy |
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Broszura produktowa
PL
(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Broszura produktowa
EN
(2.69 MB)