ZW-2SR10-01- AAB -04-V

Numer części
3535422
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
Zawór pozycyjny Dławienie na odpływie w porcie A i B
Typ regulacji Ręczny
Gniazdo ISO 4401-05-04-0-05
Qmax zaworów [l/min] 30
Rodzina produktów Q [l/min] 0 - 30
Rodzina produktów ZW-2SR10
Zakres strumienia objętości [l/min] 0 - 4
Zasada działania Zawór cewkowy
Zasada działania Zawór regulacji przepływu
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu ZW-2SR10-01- AAB -04-V
Pmax [bar] 250
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 3535422
Projekt Płyty wielowarstwowe

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Broszura produktowa PL

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Broszura produktowa EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)