W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | Brak |
---|---|
Punkty przełączania | 2SP |
Materiał, złącze, FSK | Aluminium |
Konstrukcja złącza FSK | Bok (M8x1 – 3P) |
Ciśnienie nominalne [MPa] | 0,05 |
Ciśnienie nominalne [bar] | 0,5 |
Ochrona powierzchni | Stal, ocynkowana (śr. + nakrętka) |
Nakrętka montażowa | Z (nakrętka moc.) |
Płyta kontrastowa | HYDAC |
Śruba mocująca FSK | M12 |
Dodatkowa funkcja (+ śruba banjo) | Bez |
Materiał, rama, FSK | Stal nierdzewna |
Materiał rury | Szkło |
Geometria rury | Okrągły |
Funkcja przełączania FSK | Zestyk przełączny (zmiana) |
Konstrukcja złącza wtykowego FSK | M8x1 – (3 bieg.) |
Uszczelka / o-ring | 0 |
Materiał, o-ring / tarcza uszczelniająca | NBR |
Wielkość nom. FSA/FSK | 254 |
Model, FSA / FSK | FSKV |
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(0.85 MB)
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(0.85 MB)
FSA/FSK/TS Wskaźnik poziomu Wskaźnik poziomu z sygnalizacją elektrycznąWyłącznik termiczny
Broszura produktowa
PL
(0.68 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Broszura produktowa
EN
(1.13 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Broszura produktowa
PL
(0.67 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Broszura produktowa
EN
(0.67 MB)