WVG-06-01

Numer części
3520977
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
Zasada działania Przepustnica
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo Przyłącze liniowe
Qmax zaworów [l/min] 50
Rodzina produktów WVG
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 50
Rozmiar nom. 6
Oznaczenie obiektu WVG-06-01
Pmax [bar] 420
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Calowy
Numer części 3520977
Projekt Rurociąg

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WVG-06 Shuttle Valve
Broszura produktowa PL

(0.48 MB)

WVG-06 Shuttle Valve
Broszura produktowa EN

(0.48 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)