W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Napęd przelotowy | Pojedyncza pompa |
---|---|
Porty | SAE, BSPF/metryczny |
Położenie, porty 1 | Promieniowy |
Kontroler | Zawór redukcji ciśnienia ze zdalnym sterowaniem |
Uszczelnienia | Viton |
Wał | Wał z wpustem SAE AB |
Kołnierz montażowy | Kołnierz montażowy SAE B 2-otworowy |
Kierunek obrotu | Obrót w prawo |
Przemieszczenie | 22 |
Zakres ustawień | Bez |
Rozmiar | PPV103 |