PWS10Z-11M-C-N-P40-24PG-18.0

Numer części
3509716
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
Cewka Proporcjonalny 24 V
Natężenie przepływu odbiornika, prod.F 0 - 100
Funkcja Zawór kierunkowy proporcjonalny
Typ, przesterowanie ręczne Śruba przesterowanie ręcznie        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Tak
Sterowanie Proporcjonalny
Konstrukcja cewki 50-1836
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo FC10 -2
Qmax zaworów [l/min] 100
Rodzina produktów PWS10Z
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Rozmiar nom. 10
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części, cewka 3179953
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
Broszura produktowa PL

(0.65 MB)

PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
Broszura produktowa EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa PL

(0.65 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Broszura produktowa EN

(0.65 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)