ZW-DM10-01-PT-140V-V

Numer części
3504885
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Zawór red. ciśnienia
Zawór pozycyjny Ciśnienie w P
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo ISO 4401-05-04-0-05
Qmax zaworów [l/min] 100
Rodzina produktów ZW-DM10
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 5 - 320
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 100
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 8 - 140
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu ZW-DM10-01-PT-140V-V
Pmax [bar] 320
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 3504885
Projekt Płyty wielowarstwowe

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DL10-01 Accumulator charging valve
Broszura produktowa PL

(0.54 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
Broszura produktowa EN

(0.54 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Broszura produktowa PL

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Broszura produktowa EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)