CX DBV-12-120-G1-F-P-24V-EK

Numer części
3494859
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
Kod modelu CX CX DBV
Uszczelka, statyczna FPM
Wartość Kv, CX, bezp. dział. [m³/h] 6
Materiał obudowy CX Stal nierdzewna V2A / 1.4305
Rozmiar złącza CX G 1
Wielkość nominalna DN CX 12
Ciśnienie nominalne – CX 10–120 barów
Seria CX 2/2-drogowy
Zatwierdzenie / certyfikat testu Bez zatwierdzenia

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Broszura produktowa PL

(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Broszura produktowa EN

(2.69 MB)