VP-2SR10 D70SR S01/N

Numer części
3493368
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
Typ regulacji Ręczny
Gniazdo ISO 6263-06-05-*-97
Qmax zaworów [l/min] 70
Rodzina produktów Q [l/min] 0 - 70
Rodzina produktów VP-2SR10
Zakres strumienia objętości [l/min] 0 - 70
Zasada działania Zawór cewkowy
Zasada działania Zawór regulacji przepływu
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu VP-2SR10 D70SR S01/N
Pmax [bar] 320
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3493368
Projekt Montaż na kolektorze

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
VP-2SR10 Flow Regulator
Broszura produktowa PL

(0.24 MB)

VP-2SR10 Flow Regulator
Broszura produktowa EN

(0.24 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)