VP-DRP10 210VR S01/N

Numer części
3493358
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
Dodatkowa funkcja Z zaworem zwrotnym bocznikowym
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Zawór red. ciśnienia
Typ regulacji Ręczny
Gniazdo ISO 5781-08-10-0-00
Qmax zaworów [l/min] 110
Rodzina produktów VP-DRP10
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 3.5 - 350
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 110
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 5 - 210
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu VP-DRP10 210VR S01/N
Pmax [bar] 250
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3493358
Projekt Montaż na kolektorze

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
VP-DRP10 Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa PL

(0.32 MB)

VP-DRP10 Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)