VP-DBP10 210V S01/N

Numer części
3493342
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Zawór zwalniający
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo ISO 6264-08-13-*-97
Qmax zaworów [l/min] 400
Rodzina produktów VP-DBP10
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 3.5 - 350
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 400
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 3,5 - 210
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu VP-DBP10 210V S01/N
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3493342
Projekt Montaż na kolektorze

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Broszura produktowa PL

(0.43 MB)

VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Broszura produktowa EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)