VP-PDBP10 070 D01-24PG/N

Numer części
3493319
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
Cewka Proporcjonalny 24 V
Natężenie przepływu odbiornika, prod.F 0 - 200
Funkcja Ciśnieniowy zawór upust proporcjonalny
Typ, przesterowanie ręczne Ukryty przesterowanie ręczne    
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Sterowanie Proporcjonalny
Konstrukcja cewki 0
Typ regulacji Ręczny
Gniazdo ISO 6264-06-09-*-97
Qmax zaworów [l/min] 200
Rodzina produktów VP-PDBP 10
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 4 - 350
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 4 - 70
Rozmiar nom. 10
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części, cewka -
Projekt Montaż na kolektorze

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
Broszura produktowa PL

(0.67 MB)

VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
Broszura produktowa EN

(0.67 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)