P4WER 06 E16 D01-12PG/N *

Numer części
3492795
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
Cewka Proporcjonalny 12 V
Natężenie przepływu odbiornika, prod.F 0 - 40
Funkcja Zawór kierunkowy proporcjonalny
Typ, przesterowanie ręczne Ukryty przesterowanie ręczne    
Model Standard
Przesterowanie ręczne Tak
Sterowanie Proporcjonalny
Konstrukcja cewki 0
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo ISO 4401-03-02-0-05
Qmax zaworów [l/min] 40
Rodzina produktów P4WER 6 E
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zasada działania Zawór cewkowy
Rozmiar nom. 6
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części, cewka -
Projekt Montaż na kolektorze

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
P4WER 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Broszura produktowa PL

(1.46 MB)

P4WER 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Broszura produktowa EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)